chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10U-Q14-AP6X2-0.2-RS4T | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI10U-Q14-AP6X2-0.2-RS4T
ID produktu 1608790
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
52 mm x 30 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 256,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI10U-Q14-AP6X2-0.2-RS4T
Celkem za položku
4 256,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu