chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi5U-Q08-AP6X2-1-RS4/S488 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
Bi5U-Q08-AP6X2-1-RS4/S488
ID produktu 1608927
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Délka kabelu
1
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
zapuštěný
Rozměry
32 mm x 20 mm x 8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zamak
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
Bi5U-Q08-AP6X2-1-RS4/S488
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 546,00 Kč
Celkem za položku
2 546,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu