chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI50U-Q80-RP6X2-H1143 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI50U-Q80-RP6X2-H1143
ID produktu 1608941
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
zapuštěný
Rozměry
92 mm x 80 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NC)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
5 019,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI50U-Q80-RP6X2-H1143
Celkem za položku
5 019,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu