chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-Q4.7-RP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2-Q4.7-RP6X
ID produktu 1614002
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
16 mm x 8 mm x 4,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
GD-ZnAl
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NC)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 151,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q4.7-RP6X
Celkem za položku
2 151,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu