chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi10NF-M30-AN6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Selective Behaviour
Bi10NF-M30-AN6X
ID produktu 16161
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
selektivní NF
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 986,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Bi10NF-M30-AN6X
Celkem za položku
3 986,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu