chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M
ID produktu 1619343
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
0.8
Materiál aktivní plochy
POM
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Provedení
zapuštěný
Rozměry
19,5 mm x 5 mm x 5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 879,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M
Celkem za položku
4 879,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu