chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI50U-CP40-VN4X2/S10 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI50U-CP40-VN4X2/S10
ID produktu 1625807
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Materiál aktivní plochy
PA6-GF30-X
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
4 090,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI50U-CP40-VN4X2/S10
Celkem za položku
4 090,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu