chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor Increased switching distance and extended temperature range
NI35U-CK40-VP6X2-H1141/S97
ID produktu 1625814
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 127,00 Kč
Celkem za položku
3 127,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Others
NI35U-CK40-VP6X2-H1141/S97
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
35
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
65 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF20-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Sn +, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Kontaktovat podporu