chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI100U-K90SR-VN4X2/S720 10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI100U-K90SR-VN4X2/S720 10M
ID produktu 1625869
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
10
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
100
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
130 mm x 75 mm x 60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
11 479,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI100U-K90SR-VN4X2/S720 10M
Celkem za položku
11 479,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu