chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 20M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 20M
ID produktu 1625902
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
20
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Materiál aktivní plochy
Ultem
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
190 mm x 67 mm x 50 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 20M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
9 827,00 Kč
Celkem za položku
9 827,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu