chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI75U-Q80-VP6X2-H1141/F2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI75U-Q80-VP6X2-H1141/F2
ID produktu 1625910
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
75
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Rozměry
92 mm x 80 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
5 594,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI75U-Q80-VP6X2-H1141/F2
Celkem za položku
5 594,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu