chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi3U-EM12-AP6X 7m | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
Bi3U-EM12-AP6X 7m
ID produktu 1634303
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 404,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Bi3U-EM12-AP6X 7m
Celkem za položku
2 404,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu