chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15U-EM30WD-AN6X 15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For the food industry
BI15U-EM30WD-AN6X 15M
ID produktu 1634942
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
bílá
Délka kabelu
15
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.75
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Odolný vůči tlaku, Sn +, uprox+, Wash down
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Others
BI15U-EM30WD-AN6X 15M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
4 002,00 Kč
Celkem za položku
4 002,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu