chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi5U-M18-RN6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
Bi5U-M18-RN6X-H1141
ID produktu 1635153
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NC)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Others
Bi5U-M18-RN6X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 139,00 Kč
Celkem za položku
2 139,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu