chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5U-Q12-VP6X2/F2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI5U-Q12-VP6X2/F2
ID produktu 1635535
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
40 mm x 26 mm x 12 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 927,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI5U-Q12-VP6X2/F2
Celkem za položku
2 927,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu