chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15U-M30-AP6X 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI15U-M30-AP6X 7M
ID produktu 1636758
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 835,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI15U-M30-AP6X 7M
Celkem za položku
2 835,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu