chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Ni12U-EM18-AP6X-H1141/3D | TURCK - Váš globální automatizační partner
Ni12U-EM18-AP6X-H1141/3D
ID produktu 1645347
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
Ni12U-EM18-AP6X-H1141/3D
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 3 D
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
12
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 654,00 Kč
Celkem za položku
2 654,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu