chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Ni12U-S18-AP6X 5m | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
Ni12U-S18-AP6X 5m
ID produktu 1645501
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
12
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 139,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Ni12U-S18-AP6X 5m
Celkem za položku
2 139,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu