chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI8U-Q08-AN6X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI8U-Q08-AN6X2
ID produktu 1662007
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
zapuštěný
Rozměry
32 mm x 20 mm x 8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zamak
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 347,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI8U-Q08-AN6X2
Celkem za položku
2 347,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu