chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BID2-G182-AP6/S212-S85 5m | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For High Pressures and Extended Temperature Ranges
BID2-G182-AP6/S212-S85 5m
ID produktu 1688207
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Speciální vlastnosti
Odolný vůči tlaku
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 321,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BID2-G182-AP6/S212-S85 5m
Celkem za položku
6 321,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu