chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BID2-H12F-AP6/S310 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For High Pressures
BID2-H12F-AP6/S310
ID produktu 1688812
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
1,4305 (AISI 303)
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Odolný vůči tlaku
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
BID2-H12F-AP6/S310
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 688,00 Kč
Celkem za položku
4 688,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu