chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi4-G12K-AP6-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
Bi4-G12K-AP6-H1141
ID produktu 1690702
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
Bi4-G12K-AP6-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 026,00 Kč
Celkem za položku
4 026,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu