chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-S30-AN8X-H1141/S263 | TURCK - Váš globální automatizační partner
BI10-S30-AN8X-H1141/S263
ID produktu 1800521
Skladem v ČR
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
NPN
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 206,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI10-S30-AN8X-H1141/S263
Celkem za položku
3 206,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu