chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi5U-M18-ASIX-H1140/S331 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
Bi5U-M18-ASIX-H1140/S331
ID produktu 1901017
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Komunikační protokol
AS-Interface
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 511,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Bi5U-M18-ASIX-H1140/S331
Celkem za položku
3 511,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu