chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
LEDIA80X80W | TURCK - Váš globální automatizační partner
Vision System Area Light
LEDIA80X80W
ID produktu 3002902
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
110,4 mm x 92,6 mm x 27,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Nízkouhlíková ocel
Stupeň krytí
IP40
Vlnová délka (nm)
850
home
Turck-Shop
Others
LEDIA80X80W
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
13 509,00 Kč
Celkem za položku
13 509,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu