chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSG-4M-401-USB | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Připojovací kabel
PSG-4M-401-USB
ID produktu 3011336
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
Konektor
Materiál kabelu
PVC
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Materiál snímače tlaku
Keramika Al₂O₃
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
S displejem
Procesní připojení
vnitřní závit G 1/4″
Příslušenství
Připojovací kabel
Signalizace
4místný 7segmentový displej, otočný o 180°, s funkcí vypnutí
Specifikace materiálu pouzdra
PVC
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
PSG-4M-401-USB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
694,00 Kč
Celkem za položku
694,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu