chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zpracování obrazu Připojovací kabel
MQDC2S-1215
ID produktu 3011421
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
4 141,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
MQDC2S-1215
Technické údaje
Download
Délka kabelu
4.57
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Příslušenství
Připojovací kabel
Specifikace materiálu pouzdra
PVC
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Celkem za položku
4 141,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu