chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SP150GRYPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED signální světlo Signální světlo
SP150GRYPQ
ID produktu 3011708
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
109,5 mm x 80,9 mm x 91,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
home
Turck-Shop
Others
SP150GRYPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
3 543,00 Kč
Celkem za položku
3 543,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu