chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SP350GYRPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Signal Light Signal Lights
SP350GYRPQ
ID produktu 3013142
home
Home
Loading...
Technické údaje
Barva světla
zelená, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
210 mm x 80 mm x 105,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
home
Turck-Shop
Others
SP350GYRPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
9 410,00 Kč
Celkem za položku
9 410,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu