chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VSMQAP6CV20 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Konvergentní senzor
VSMQAP6CV20
ID produktu 3013383
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
20
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Ohnisková vzdálenost
20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
7 mm x 5 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost
Spínací funkce
BEZ kontaktu, provoz světel
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
VSMQAP6CV20
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 047,00 Kč
Celkem za položku
8 047,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu