chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TL50ALSQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
LED Signal Light Tower Light
TL50ALSQ
ID produktu 3016985
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Kontinuální tón
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Signalizační maják
Hlasitost (dB)
94 dB
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
101,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
Bipolar (PNP/NPN)22
Velikost
⌀ 50 mm
home
Turck-Shop
Others
TL50ALSQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
2 531,00 Kč
Celkem za položku
2 531,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu