chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX80N2X2S-P7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Wireless system Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80N2X2S-P7
ID produktu 3017454
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Frekvenční rozsah
2.402 - 2.483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie hvězda
Komunikační protokol
RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3200000
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Rozměry
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP67
Typ vstupu
NPN
Typ výstupu
NMOS
home
Turck-Shop
Others
DX80N2X2S-P7
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
17 138,00 Kč
Celkem za položku
17 138,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu