chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DX80DR2M-H5C | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezdrátový systém Přenos sériových dat v topologii stromu
DX80DR2M-H5C
ID produktu 3018784
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, CSA
Frekvenční rozsah
2,402–2,483 GHz
Frequency band
2.4-GHz ISM pásmo
Funkce
Topologie strom
Komunikační protokol
Modbus RTU, RS485
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3200000
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Napájení z baterií
ano
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Připojení antény
zásuvka RP-SMA
Rozměry
80,1 mm x 103,3 mm x 41,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP20
Typ vstupu
NPN/PNP, 0...20 mA
Typ výstupu
NMOS
home
Turck-Shop
Others
DX80DR2M-H5C
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
17 138,00 Kč
Celkem za položku
17 138,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu