chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PVL225P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Pick-to-Light Placement Sensor
PVL225P
ID produktu 3026207
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
nepolarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Hlídaná výška
225
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
1500
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Optické rozlišení
70
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet barev /segmentů
2
Počet paprsků
4
Rozměry
327,5 mm x 31 mm x 37,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP50
Typ vstupu
PNP
Vlnová délka (nm)
630
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
PVL225P
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
8 144,00 Kč
Celkem za položku
8 144,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu