chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM2A31RLQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SM2A31RLQD
ID produktu 3026991
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
30000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
84 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
1/2″
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
Reléový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 276,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
SM2A31RLQD
Celkem za položku
5 276,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu