chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM30SRLQDB | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SM30SRLQDB
ID produktu 3027377
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
150000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
116 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Others
SM30SRLQDB
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
10 641,00 Kč
Celkem za položku
10 641,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu