chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SMA30SEL W/30' | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
SMA30SEL W/30'
ID produktu 3027412
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
9
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
150000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
102 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
950
home
Turck-Shop
Others
SMA30SEL W/30'
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
11 584,00 Kč
Celkem za položku
11 584,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu