chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM30SRLC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SM30SRLC
ID produktu 3028568
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
150000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
102 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
10 641,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
SM30SRLC
Celkem za položku
10 641,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu