chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QM26EPXLPCQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Koaxiální retroreflexní senzor s polarizačním filtrem pro spolehlivou detekci objektů
QM26EPXLPCQ5
ID produktu 3028727
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované (koaxiální)
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
2
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
2600
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
15,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Vymazat detekci objektu, Wash down
Spínací funkce
BEZ kontaktu, tmavý provoz
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
620
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
9 816,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
QM26EPXLPCQ5
Celkem za položku
9 816,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu