chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM2A31RQDP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SM2A31RQDP
ID produktu 3029553
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
300
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
1/2″
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
Reléový výstup
home
Turck-Shop
Others
SM2A31RQDP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 777,00 Kč
Celkem za položku
5 777,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu