chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM2A312LVAGQDP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
SM2A312LVAGQDP
ID produktu 3029557
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
84 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
1/2″
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
Reléový výstup
home
Turck-Shop
Others
SM2A312LVAGQDP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 868,00 Kč
Celkem za položku
6 868,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu