chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18SN6R-W30 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
S18SN6R-W30
ID produktu 3030680
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
9
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67, IP69
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 476,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
S18SN6R-W30
Celkem za položku
2 476,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu