chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM306EQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
SM306EQ
ID produktu 3034158
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
77,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
SM306EQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 685,00 Kč
Celkem za položku
3 685,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu