chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM30RW3RQ1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Opposed Mode Sensor (Receiver)
SM30RW3RQ1
ID produktu 3034163
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
SM30RW3RQ1
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
1/2″
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 923,00 Kč
Celkem za položku
4 923,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu