chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SMI306EBQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Opposed Mode Sensor (Emitter)
SMI306EBQ
ID produktu 3035269
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
SMI306EBQ
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
140000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
950
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 072,00 Kč
Celkem za položku
6 072,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu