chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MIAD9LVAG W/30' | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
MIAD9LVAG W/30'
ID produktu 3038025
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu
9
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Others
MIAD9LVAG W/30'
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 076,00 Kč
Celkem za položku
8 076,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu