chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BMEL2432A | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array vysílač
BMEL2432A
ID produktu 3038531
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Certifikáty
CE, respektováno cULus
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu - vysílač
Hlídaná výška
600
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
6100
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
9.7
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet paprsků
64
Rozměry
38,1 mm x 38,1 mm x 659 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
7/8″
Vlnová délka (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
BMEL2432A
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
18 359,00 Kč
Celkem za položku
18 359,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu