chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array přijímač
BMRL3632A
ID produktu 3038534
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
32 462,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BMRL3632A
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, respektováno cULus
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu - přijímač
Hlídaná výška
905
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
6100
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
9.7
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Počet paprsků
96
Rozměry
38,1 mm x 38,1 mm x 963 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
7/8″
Celkem za položku
32 462,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu