chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
D11SN6FP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
D11SN6FP
ID produktu 3043342
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Optický senzor pro světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
64,1 mm x 11 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP54
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Others
D11SN6FP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 836,00 Kč
Celkem za položku
5 836,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu