chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MQDC-406 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Připojovací kabel zásuvka
MQDC-406
ID produktu 3045136
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
1.83
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Příslušenství
Připojovací kabel
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 5,2 mm
home
Turck-Shop
Others
MQDC-406
Skladem v ČR
Cenová skupina
BCONN
Ceníková cena
716,00 Kč
Celkem za položku
716,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu